Publicar produtos
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
    Elkay

    D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening

    Traduzido por Google,

    Pia de bar de embutir com cuba única Dayton® em aço inoxidável, 38 cm x 38 cm x 13,2 cm, com orifício de drenagem de 8,9 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 23 com acabamento acetinado, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 23: Aço inoxidável da Série 300 com espessura de calibre 23 de qualidade comercial para uso diário.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 18 polegadas (45,7 cm).
    Especificação
    • keywords: DAYTON, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD115161_3
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.19
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios