Publicar produtos
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D225191_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 19" x 6-5/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir dupla de aço inoxidável Dayton®, 25" x 19" x 6-5/16". Fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 22 com acabamento acetinado, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 22: Aço inoxidável Série 300 com espessura de calibre 22 de qualidade comercial para uso diário.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300: Design robusto projetado para atender às demandas do uso diário.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • keywords: DAYTON, ADA, D225192
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD225191_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.31
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios