Publicar produtos
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir dupla de aço inoxidável Dayton®, 84 cm x 56 cm x 16,7 cm. Fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 22 com acabamento acetinado, ralo central e pés de apoio apenas na base. Conformidade: Aprovada em Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, listada na UPC, listada na IPC e listada na NPCC. Características: Em conformidade com a ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente. Aço inoxidável de calibre 22: Aço inoxidável série 300 de calibre 22 de qualidade comercial para uso diário. Instalação de embutir: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for substituir a bancada; possui uma borda com acabamento impecável. Aço inoxidável série 300. AÇO: Design robusto projetado para atender às demandas do uso diário. SILENCIOSO: Almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia. INSTALAÇÃO COM CANAL EM U: Presilhas de montagem posicionadas dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação. ABERTURA DO DRENO: A abertura do dreno da pia mede 3-1/2". N/A
    Especificação
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD233224
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.56
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios