Publicar produtos
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)
    Elkay

    DDW50233223_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 7-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink (50 Pack)

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir dupla de aço inoxidável Dayton®, 84 cm x 56 cm x 18 cm (pacote com 50 unidades). A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 22.
    Aço inoxidável com acabamento acetinado, dreno central e almofadas apenas na parte inferior.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 22: Aço inoxidável Série 300 com espessura de calibre 22 de qualidade comercial para uso diário.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300: Design robusto projetado para atender às demandas do uso diário.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDDW50233223_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios