Publicar produtos
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba dupla igual, Lustertone® Classic, em aço inoxidável, 43" x 22" x 10-1/8". Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

      • Massachusetts MA aprovado
      • ASME A112.19.3
      • CSA B45.4
      • listado no cUPC
      • Listado no IPC
      • Listado pela NPCC

      Características:

      • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
      • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
      • DUAS TIGELAS DE TAMANHO IGUAL: Use as tigelas separadamente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.
      • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
      • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
      • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
      • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
      • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade de 30 cm oferece espaço interno para esfregar manchas de camisetas e limpar pincéis após pequenas obras de arte.
      • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
      • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
      • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
      Especificação
      • Keywords:GOURMET, Lustertone, 4322, 43 x 33, 43x22
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaDLR4322101_5_MR2
      • Familia de productoSINK
      • Grupo de produtosLustertone Classic
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-18
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)10.12
      • Largura (polegadas)22
      • Profundidade (polegadas)43
      Relacionado
      • Material principalAço inox
      • Concebido emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)32.75
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios