Publicar produtos
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
    Elkay

    DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de lavanderia Dayton® em aço inoxidável, 50,8 cm x 50,8 cm x 25,7 cm, com cuba única e sistema de embutir. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado premium, ralo central e pés antiderrapantes.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 20: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade, com espessura de calibre 20, para durabilidade, desempenho e acabamento impecáveis ​​no uso diário.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.
    • TIGELA EXTRA FUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para lavar itens maiores e realizar outras tarefas domésticas.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 24 polegadas (61 cm).
    Especificação
    • keywords: DAYTON
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDPC12020101_3_MR2_OS4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.12
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios