Publicar produtos
WNSF8124L2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard
Elkay

WNSF8124L2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard

Traduzido por Google,

Pia de cozinha Weldbilt® em aço inoxidável, com 125,7 cm x 69,8 cm x 35,6 cm, para instalação no piso, com escorredor de pratos. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido, possui ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 41,3 mm de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 2,54 cm.

Conformidade:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF 2

Características:

  • Aço inoxidável tipo 304 de qualidade superior, calibre 14.
  • Projetado para suportar as exigências rigorosas de cozinhas de hotéis, restaurantes, refeitórios e outros estabelecimentos comerciais.
  • Os compartimentos da pia possuem cantos arredondados com raio de 1⁄4" soldados; superfície lisa para facilitar a limpeza.
  • Design com borda canalizada, avental de 2 polegadas, curva sanitária inclinada para baixo e borda com inclinação para dentro para minimizar derramamentos.
  • O painel de proteção contra respingos, com 20 cm de altura, comprimento total e inclinação, resiste à sujeira e tem 5 cm de espessura para permitir a instalação de encanamento.
  • Pia polida com um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
  • Escorredor de pratos e compartimentos da pia inclinados para escoamento da água.
  • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
  • Pernas tubulares em aço inoxidável, com 1-5⁄8" de diâmetro externo e pés ajustáveis ​​em formato de bala, também em aço inoxidável.
Especificação
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink with Drainboard, Scullery Sink with Drainboard, Elkay Scullery Sink with Drainboard, Floor Mount Single Scullery Sink, Elkay Sink with Drainboard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWNSF8124L2
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de produtosWeldbilt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)27.5
  • Profundidade (polegadas)49.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios