Publicar produtos
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Dependabilt™ de 104" x 25-13/16" x 43-3/4" (264 cm x 65,5 cm x 111 cm), calibre 18, com três compartimentos, escorredores de 20" (50,8 cm) à esquerda e à direita e pés de aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 18, com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 18, série tipo 3.
    • Tigelas com 30 cm de profundidade e cantos arredondados de 2 cm.
    • Um conjunto de furos para torneira com espaçamento de 8 polegadas entre os centros.
    • Painel traseiro de 9 polegadas com borda para facilitar a instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis ​​em formato de bala.
    Especificação
    • Keywords: Gauge Three Compartment Sink, Left drainboard sink, right drainboard sink, stainless steel sink, stainless stell sink legs, elkay stainless steel sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3C20X20-2-20X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.75
    • Largura (polegadas)25.81
    • Profundidade (polegadas)104
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)186
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios