Publicar produtos
ECTRU21179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 22-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU21179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 22-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU21179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 22-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU21179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 22-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU21179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 22-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ECTRU21179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 22-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Crosstown® em aço inoxidável calibre 18, com dimensões de 22-1/2" x 18-1/2" x 9". A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado polido, ralo centralizado na parte traseira e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Sound Guard®: As almofadas e o revestimento inferior melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • CANTOS FECHADOS: O design geométrico e moderno oferece paredes laterais retas e fundo plano para um visual contemporâneo e mais espaço útil; fácil de limpar.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • DETALHES EM CRUZ: Linhas de destaque vincadas no interior da tigela conferem um aspecto profissional.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificação
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, ECTRU21179
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECTRU21179T
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)22.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios