Publicar produtos
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de bancada Crosstown® em aço inoxidável calibre 18, 31-1/2" x 18-1/2" x 9", com cuba única e instalação sob a bancada. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado polido, ralo posicionado na parte traseira direita e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • PIA DE TRABALHO: Deslize os acessórios ao longo da borda da pia embutida para otimizar seu espaço de trabalho; passe da preparação de refeições à limpeza em segundos.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Sound Guard®: As almofadas e o revestimento inferior melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • CANTOS FECHADOS: O design geométrico e moderno oferece paredes laterais retas e fundo plano para um visual contemporâneo e mais espaço útil; fácil de limpar.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • DETALHES EM CRUZ: Linhas de destaque vincadas no interior da tigela conferem um aspecto profissional.
    • ACESSÓRIOS PERSONALIZADOS INCLUÍDOS: Tábua de corte de madeira, escorredor e varal de secagem com cabo de madeira, varal de secagem enrolável, grelha(s) de fundo e escorredor(es).
    Especificação
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, Work Station
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECTRU30169RTWC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)31.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)19.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios