Publicar produtos
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de aço inoxidável Crosstown® calibre 18, 33" x 22" x 9", com cuba única e instalação dupla. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado polido, ralo central traseiro e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • Slim Rim™: Instale a pia de sobrepor ou de bancada; a borda ultrafina e plana praticamente elimina a barreira entre a pia e a bancada, proporcionando um visual elegante.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Sound Guard®: As almofadas e o revestimento inferior melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • CANTOS FECHADOS: O design geométrico e moderno oferece paredes laterais retas e fundo plano para um visual contemporâneo e mais espaço útil; fácil de limpar.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • O KIT INCLUI: pia ECTSRS33229T, grelha de fundo CTXBG2915; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: Crosstown, 3322, 33x22, 33 x 22, rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECTSRS33229TBG1_5_FR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios