Publicar produtos
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
    Elkay

    ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet

    Traduzido por Google,

    Kit de pia Crosstown® em aço inoxidável calibre 18, 33" x 22" x 9", com cuba única e instalação dupla, com torneira. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado polido, ralo centralizado na parte traseira e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Especificação
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECTSRS33229TFC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios