Publicar produtos
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet
    Elkay

    EHS-18-KVX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Knee Valve and Faucet

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável calibre 18, 45,7 cm x 36,7 cm x 28,7 cm, com válvula de joelho e torneira. Fabricada em aço inoxidável calibre 18 com acabamento nº 4 e dreno central.

    Conformidade:

    cUPC

    Listado pelo IPC

    Listado pela NPCC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEHS-18-KVX
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosFood Service
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)14.5
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios