Publicar produtos
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
    Elkay

    EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável de 45,7 cm x 36,8 cm x 27,9 cm (18" x 14-1/2" x 11") com proteção dupla contra respingos e torneira. A pia é fabricada em aço inoxidável de calibre 18 com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • MassachusettsMA aprovado
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 18, tipo 3.
    • Os respingos em ambos os lados ajudam a manter as áreas circundantes livres de água.
    • Torneira e filtro sem chumbo incluídos com o produto.
    • Certificado pela NSF.
    • Painel traseiro de 15 cm (6") de comprimento total.
    • Abertura de drenagem de 1-1/2".
    Especificação
    • Keywords: gauge hand sink with dual side, gauge hand sink with dual side undermount, kitchen gauge hand sink with dual side, stainless steel gauge hand sink with dual side, hand sink installation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEHS-18-SSX
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosFood Service
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)14.5
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios