Pia de cozinha estilo fazenda com cuba única e um furo, em aço inoxidável, da marca Dart Canyon®, com dimensões de 75,9 cm x 69,2 cm x 24,4 cm, e prateleira de trabalho com 12,2 cm de profundidade. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido, ralo centralizado na parte traseira e laterais e fundo com proteção contra respingos.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
- CSA B45.4; CSA B125.2
- cUPC
- Listado no IPC
- Listado pela NPCC
Características:
- PRATELEIRA DE TRABALHO: A prateleira embutida mantém utensílios de cozinha, como esponjas e escovas, ao alcance e fora da vista. A prateleira acomoda acessórios de tamanhos personalizados.
- DESIGN ESTILO FAZENDA: O material se estende até o painel frontal da pia, adicionando um elemento de design elegante à sua cozinha.
- Cuba de alta capacidade: A prateleira elevada na frente da pia se abre para uma cuba extra profunda de 23 cm (9"), oferecendo espaço para empilhar louças, encher panelas e acomodar assadeiras.
- ACESSÓRIOS INCLUSOS: A grelha reversível funciona como a grelha inferior padrão ou, inverta-a para elevar a bancada e adicionar uma prateleira de trabalho. Inclui ralo e tampa para o ralo.
- ACESSÓRIOS OPCIONAIS: A tábua de corte e os escorredores têm tamanhos personalizados para funcionar com a pia da bancada e oferecem soluções práticas para o dia a dia de todos.
- O KIT INCLUI: pia ELDSSF30279, grelha de fundo CTXBG2513R, tampa do ralo da grelha de fundo CTXDC0606 e ralo profundo LKDD; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
- CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
- RALO DESLOCADO ADA: A colocação do ralo na parte traseira posiciona o encanamento na parte de trás, criando um espaço sem barreiras sob a pia para acessibilidade de cadeirantes.