Publicar produtos
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir Quartz Classic® de 84 cm x 56 cm x 24 cm com cuba única. Moldada com até 80% de quartzo natural e resinas acrílicas de alto desempenho, não porosas, que proporcionam resistência superior ao calor, riscos, desbotamento e manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo posicionado na parte traseira direita.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELG13322GY0_GT0_GS0_MB0_MC0_WH0
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosQuartz Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.5
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios