Publicar produtos
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba única, 40,6 cm x 47 cm x 20,3 cm, em aço inoxidável calibre 18 da Lustertone Iconix®. Fabricada em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado luminoso, ralo centralizado na parte traseira e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN MODERNO E ELEGANTE: As linhas retas desta pia moderna adicionam um toque de sofisticação à cozinha.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Cantos estreitos: Os cantos conferem à pia um visual moderno, facilitando a limpeza.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 21 polegadas (53 cm).
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificação
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUH1212T
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUH1316T
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Iconix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)16
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios