Publicar produtos
14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs
14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs
    Elkay

    14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Dependabilt™ de 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" (148,6 cm x 75,9 cm x 111,1 cm), calibre 16, com duas cubas, escorredor de 18" (45,7 cm) à direita e pés em aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 16, com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • NSF 2
    • Acessório:
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 16, Série 300.
    • Tigelas de 14 polegadas de profundidade com cantos arredondados de 3/4 de polegada.
    • Um conjunto de furos para torneira com espaçamento de 8 polegadas entre os centros.
    • Painel traseiro de 9 polegadas com borda para facilitar a instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis ​​em formato de bala.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14-2C18X24-R-18X
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.75
    • Largura (polegadas)29.81
    • Profundidade (polegadas)58.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)147
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios