Publicar produtos
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir com cuba dupla Lustertone Iconix® em aço inoxidável calibre 18, 83,2 cm x 49,5 cm x 22,9 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento acetinado luminoso, ralo central traseiro e protetores laterais e de fundo. Conformidade: ****Aprovada em Massachusetts (MA)****ASME A112.19.3********************CSA B45.4****Listada pela cUPC********Listada pela IPC****Listada pela NPCC********##ASME A112.19.3/CSA B45.4Características: DESIGN MODERNO E ELEGANTE: As linhas limpas desta pia moderna adicionam um toque de sofisticação à cozinha.**AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 da mais alta qualidade para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.**CANTOS PERFEITOS: Os cantos conferem à pia um visual moderno, tornando-a mais discreta. **Pia fácil de limpar** **ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.** **INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.** **DUAS CUBAS DE TAMANHO IGUAL: Use as cubas independentemente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.** **SILENCIOSA: A(s) almofada(s) de isolamento acústico minimiza(m) o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.** **RALO DESLOCADO: A posição do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo.** **TAMANHO DO ARMÁRIO: O tamanho mínimo do armário para esta pia é de 91,4 cm (36").** **ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 8,9 cm (3-1/2").** **COMPATÍVEL COM TRITURADOR DE ALIMENTOS: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de alimentos padrão, se houver espaço disponível.**
    Especificação
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUH3118T
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Iconix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)19.5
    • Profundidade (polegadas)32.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios