Publicar produtos
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
    Elkay

    ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de embutir Lustertone Iconix® em aço inoxidável calibre 18, 31-1/4" x 20-1/2" x 9", com cuba deslocada 40/60 e torneira com filtro. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento em aço inoxidável (S), ralo central traseiro e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN MODERNO E ELEGANTE: As linhas retas desta pia moderna adicionam um toque de sofisticação à cozinha.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Cantos estreitos: Os cantos conferem à pia um visual moderno, facilitando a limpeza.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHOS DIFERENTES: Use as tigelas independentemente; lave a louça de um lado, enquanto mantém a outra tigela disponível para tarefas menores.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 91,4 cm (36"). TORNEIRA 2 EM 1: Obtenha água potável filtrada diretamente da sua pia de cozinha com fácil operação de alavanca única.
    • O KIT INCLUI: pia ELUH3120LT, torneira LKAV7051FCR com filtro incluso, grelha de fundo EBG1216, grelha de fundo EBG1214, dois ralos de fundo profundo LKDD; tudo embalado em um único produto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUH3120LTFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Iconix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)31.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios