Publicar produtos
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de aço inoxidável Lustertone Iconix® calibre 18, com cuba dupla, dimensões de 31-1/4" x 20-1/2" x 9", com torneira filtrada. A pia é
    Fabricado em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento em aço inoxidável, dreno central traseiro e almofadas laterais e inferiores.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN MODERNO E ELEGANTE: As linhas retas desta pia moderna adicionam um toque de sofisticação à cozinha.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 com a mais alta qualidade, espessura de calibre 18, para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Cantos estreitos: Os cantos conferem à pia um visual moderno, facilitando a limpeza.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHOS DIFERENTES: Use as tigelas independentemente; lave a louça de um lado, enquanto mantém a outra tigela disponível para tarefas menores.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    Especificação
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, tight radius

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUH3120RTFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Iconix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)31.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios