Publicar produtos
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Lustertone® Classic, 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8", com cuba única, para instalação sob a bancada, em conformidade com a ADA. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo centralizado na parte traseira e pés de apoio apenas na base.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificação
    • Keywords: Lustertone Sinks, Classic Stainless Steel Sink, Single Bowl Undermount ADA Sink, 18 gauge 304 Stainless Steel, Lustrous Satin finish, Rear Center drain placement, Undermount brackets, Basket Rubber Seal, Offset Tailpiece, Pull-out Spray, Sink drain opening

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUHAD211555
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)5.38
    • Largura (polegadas)18.25
    • Profundidade (polegadas)23.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks