Publicar produtos
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
    Elkay

    ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, com cuba dupla igual de 81,5 cm x 47 cm x 20,3 cm e divisória Aqua Divide. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central traseiro e pés de apoio apenas na parte inferior.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Massachusetts MA aprovado
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • AQUA DIVIDE: O divisor central baixo permite que as alças das panelas se estendam sobre o centro e facilita a lavagem de itens grandes, como assadeiras, sobre ambas as tigelas.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHO IGUAL: Use as tigelas separadamente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUHAQD3218
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)32.06
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios