Publicar produtos
ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH2115TPDFLC Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet with Perfect Drain®

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de embutir com cuba única Lustertone Iconix® em aço inoxidável calibre 16, 23-1/2" x 18-1/4" x 9", com torneira filtrada e sistema Perfect Drain®. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 calibre 16 com acabamento em aço inoxidável (S), ralo central traseiro e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN MODERNO E ELEGANTE: As linhas retas desta pia moderna adicionam um toque de sofisticação à cozinha.
    • AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 16: Aço inoxidável premium de calibre 16 e tipo 304 para imensa durabilidade, desempenho e beleza.
    • Cantos estreitos: Os cantos conferem à pia um visual moderno, facilitando a limpeza.
    • Perfect Drain®: O ralo sem bordas elimina o espaço ao redor do ralo, proporcionando uma pia mais limpa e higiênica; restos de comida e sujeira vão direto para o ralo.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TORNEIRA 2 EM 1: Obtenha água potável filtrada diretamente da sua pia da cozinha com operação fácil em uma única alavanca.
    • O KIT INCLUI: pia ELUHH2115TPD, torneira LKAV7051FCR com filtro incluso, grelha de fundo EBG1914, ralo Perfect Drain® LKPD1 e coador; tudo embalado junto para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ETRU21159PD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUHH2115TPDFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Iconix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)18.25
    • Profundidade (polegadas)23.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios