Publicar produtos
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH3118TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de embutir com cuba dupla Lustertone Iconix® em aço inoxidável calibre 16, medindo 32-3/4" x 19-1/2" x 9", com sistema Perfect Drain®. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 calibre 16 com acabamento acetinado luminoso, ralo centralizado na parte traseira e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN MODERNO E ELEGANTE: As linhas retas desta pia moderna adicionam um toque de sofisticação à cozinha.
    • AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 16: Aço inoxidável premium de calibre 16 e tipo 304 para imensa durabilidade, desempenho e beleza.
    • Cantos estreitos: Os cantos conferem à pia um visual moderno, facilitando a limpeza.
    • Perfect Drain®: O ralo sem bordas elimina o espaço ao redor do ralo, proporcionando uma pia mais limpa e higiênica; restos de comida e sujeira vão direto para o ralo.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHO IGUAL: Use as tigelas separadamente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • O KIT INCLUI: pia ELUHH3118TPD, duas grelhas de fundo EBG1315, dois ralos Perfect Drain LKPD1 e filtros; tudo convenientemente embalado para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUH3118TDBG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUHH3118TPDBG
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Iconix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.56
    • Largura (polegadas)19.5
    • Profundidade (polegadas)32.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios