Publicar produtos
ELUHH3120LTPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink with Left Perfect Drain®
ELUHH3120LTPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink with Left Perfect Drain®
ELUHH3120LTPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink with Left Perfect Drain®
ELUHH3120LTPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink with Left Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH3120LTPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink with Left Perfect Drain®

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba dupla Lustertone Iconix® em aço inoxidável calibre 16, medindo 31-1/4" x 20-1/2" x 9", com ralo Perfect Drain® à esquerda. Fabricada em aço inoxidável 304 calibre 16 com acabamento acetinado luminoso, ralo centralizado na parte traseira e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN MODERNO E ELEGANTE: As linhas retas desta pia moderna adicionam um toque de sofisticação à cozinha.
    • AÇO INOXIDÁVEL DE CALIBRE 16: Aço inoxidável premium de calibre 16 e tipo 304 para imensa durabilidade, desempenho e beleza.
    • Cantos estreitos: Os cantos conferem à pia um visual moderno, facilitando a limpeza.
    • Perfect Drain®: O ralo sem bordas elimina o espaço ao redor do ralo, proporcionando uma pia mais limpa e higiênica; restos de comida e sujeira vão direto para o ralo.
    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHOS DIFERENTES: Use as tigelas independentemente; lave a louça de um lado, enquanto mantém a outra tigela disponível para tarefas menores.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • INCLUI: Dois ralos LKPD1 Perfect Drain® e filtros
    Especificação
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUHH3120LTPD
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Iconix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.56
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)31.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios