Publicar produtos
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®

    Traduzido por Google,
    Pia de fazenda de cuba única Quartz Luxe® de 91,2 cm x 53,2 cm x 22,9 cm com Perfect Drain®. Processo de fabricação exclusivo que combina quartzo natural com resinas acrílicas de alto desempenho e resistentes aos raios UV, resultando em uma superfície resistente a impactos, não porosa, resistente ao calor, a riscos, manchas e desbotamento. Isolamento acústico natural e ralo centralizado na parte traseira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELXUFP3620CA0_CH0_CN0_PA0_RT0_SM0
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosQuartz Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.32
    • Largura (polegadas)20.9
    • Profundidade (polegadas)35.78
    Relacionado
    • Material principalQuartz
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios