Publicar produtos
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de serviço suspensa em aço inoxidável, 63,5 cm x 49,5 cm x 30,5 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14.
    • Cantos arredondados de 1-3/4".
    • Aros laminados de 1-1/2".
    • Painel traseiro de 30 cm de altura e comprimento total.
    • Superfícies expostas misturadas manualmente para um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2".
    • Acompanha suporte para pendurar na parede e suportes de aço inoxidável.
    Especificação
    • Keywords: utility commercial sink, commercial stainless steel utility sink, commercial utility sink with cabinet, commercial kitchen utility sink, small utility commercial sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaESS25202
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosService Sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12
    • Largura (polegadas)19.5
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)42.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniclassService Sinks