Publicar produtos
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de parede Elkay EWS2520W4C em aço inoxidável, com cuba única, 63,5 cm x 49,5 cm x 26,7 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central traseiro.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14. Cantos arredondados com raio de 1-3/4".
    • Bordas arredondadas de 1-1/2". O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • As superfícies expostas são misturadas manualmente até obter um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2". Fornecido com suporte de parede e suportes de aço inoxidável.
    • Painel de proteção contra respingos de 15 cm de altura e comprimento total.
    • O kit inclui a pia EWS2520 e uma torneira LK940GN05T4H; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Hand Wash Sink, laundry sinks, kitchen sinks, stainless steel support brackets, Rear Center drain, Wall Scrub-Up Sink, Mixing Faucet, Wrist Blade Handles, commercial sinks, wall hanger, Scrub Sink, Commercial Faucet, Drain Fitting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEWS2520W4C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosScrub Sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)24.38
    • Largura (polegadas)19.5
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks