Publicar produtos
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles

    Traduzido por Google,

    EWS2520W6C Elkay Kit de pia de parede com cuba única para lavagem de mãos, em aço inoxidável, 63,5 cm x 49,5 cm x 26,7 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central traseiro.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Características:

    • Kit de pia de aço inoxidável para lavatório de parede com cuba única, 25" x 19,5" x 10-1/2".
    • A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e possui ralo centralizado na parte traseira.
    • Aros laminados de 1,5 a 1-1/2".
    • O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • As superfícies expostas são polidas manualmente para um acabamento acetinado uniforme e brilhante. Abertura do ralo de 3-1/2".
    • Acompanha suporte para pendurar na parede e suportes de aço inoxidável.
    • Painel traseiro de 15 cm de altura e comprimento total. O kit inclui a pia EWS2520 e uma torneira LK940GN05T6H; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, laundry sinks, commercial sinks, office buildings, health care facilities, stainless steel support brackets, Scrub & Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Kitchen Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEWS2520W6C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosScrub Sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)24.38
    • Largura (polegadas)19.5
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks