Publicar produtos
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13022T Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de parede ADA Enviro em aço inoxidável, 61 cm x 56 cm x 69 cm, com lava-olhos, torneira, ralo, misturador e Bluetooth. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento escovado e ralo central na parte traseira.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • ADA e ICC A117.1

    Torneira:

    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)

    Acessório:

    • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • ASSE 1069
    • ASSE 1070
    • ASSE 1017
    • NSF 372 (isento de chumbo)

    Características

    • O kit inclui pia pré-fabricada, uma torneira com sensor hidráulico Zurn AquaSense® ZG6922-FC1.5-TMV-1 e um ralo J35SSF de 3-1/2".
    • A tecnologia Zurn Hydro•X Power® oferece desempenho sustentável, fornecendo energia hidrelétrica renovável e ininterrupta, projetada para durar toda a vida útil da instalação.
    • Utiliza a tecnologia Zurn EZ Gear com um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que resiste ao acúmulo de resíduos, tem maior durabilidade que os solenoides e proporciona um fechamento suave que elimina o golpe de aríete.
    • Bico liso com controle de fluxo de 1,5 GPM para ajudar a mitigar o risco de patógenos transmitidos pela água.
    • Controle melhor a temperatura, evite queimaduras e alcance temperaturas predefinidas com a válvula misturadora termostática incluída.
    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14
    • Estação lava-olhos
    • O produto está em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) quando instalado corretamente.
    • Painel traseiro de 4,5 polegadas de altura e comprimento total.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2"
    • Fornecido com suporte de parede e suportes de aço inoxidável.
    Especificação
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEWSF13022T
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosSpecialty
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)37
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)135
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios