Publicar produtos
EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation
EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation
EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation
    Elkay

    EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation

    Traduzido por Google,

    Kit de pia cirúrgica dupla suspensa em aço inoxidável, 152,4 cm x 58,4 cm x 66 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central traseiro.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Painéis de acionamento hidráulico operados com o joelho.
    • As superfícies expostas são polidas até obter um acabamento acetinado.
    • Painel frontal com fecho.
    • Válvula de temperatura da água ajustável pelo usuário.
    • Revestimento de parede completo.
    • Cantos arredondados, suporte de parede e fechamento completo.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2".
    • O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.

    Especificação
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEWSF26026KWSC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosScrub Sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26
    • Largura (polegadas)23
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)140
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios