Publicar produtos
EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Traduzido por Google,

Kit de pia cirúrgica tripla suspensa em aço inoxidável, 90" x 23" x 26", com torneiras com sensor, ralos e misturadores. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido. Possui laterais e fundo com jato de água e almofadas apenas na parte inferior.

Conformidade:

  • Massachusetts MA aprovado
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • listado no cUPC
  • Listado no IPC
  • Listado pela NPCC

Características

  • O acessório SplashBlock™ mantém a água contida, contribuindo para um ambiente mais limpo e seguro.
  • O kit inclui (1) pia EWSF260262, (2) bicos LK394A, (2) acessórios SplashBlock™, (1) divisória removível de acrílico transparente e (2) ralos LK18B de 3-1/2".
  • Bico liso com controle de fluxo de 1,5 GPM para ajudar a mitigar o risco de patógenos transmitidos pela água.
  • Painel de acionamento de água operado por joelho.
  • Inclui válvula misturadora termostática para melhorar o controle da temperatura, evitar queimaduras e atingir temperaturas predefinidas.
  • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16
  • Painel traseiro de 10 cm de altura e comprimento total
  • Design sem emendas com acessório removível SplashBlock™ para facilitar a limpeza, ajudando a reduzir o acúmulo de resíduos e os riscos de exposição.
  • Porta(s) de acesso com chave para ocultar a tubulação.

Especificação
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEWSF26026KWSG
  • Familia de productoSINK
  • Grupo de produtosSpecialty
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)26
  • Largura (polegadas)23
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)142
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios