Publicar produtos
EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Traduzido por Google,

Kit de pia cirúrgica tripla em aço inoxidável 90"x23"x26" com torneira Zurn TMV, ralo e protetor contra respingos. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido.

Conformidade:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4

Torneira:

  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)
  • NSF 372 (isento de chumbo)
  • CEC

Acessório:

  • ASSE 1070
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Características

  • O acessório SplashBlock™ mantém a água contida, contribuindo para um ambiente mais limpo e seguro.
  • O kit inclui (1) pia EWSF39026, (3) bicos LK394A, (3) acessórios SplashBlock™, (2) divisórias removíveis de acrílico transparente e (3) ralos LK18B de 3-1/2".
  • Bico liso com controle de fluxo de 1,5 GPM para ajudar a mitigar o risco de patógenos transmitidos pela água.
  • Painel de acionamento de água operado por joelho.
  • Inclui válvula misturadora termostática para melhorar o controle da temperatura, evitar queimaduras e atingir temperaturas predefinidas.
  • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16
  • Painel traseiro de 10 cm de altura e comprimento total
  • Design sem emendas com acessório removível SplashBlock™ para facilitar a limpeza, ajudando a reduzir o acúmulo de resíduos e os riscos de exposição.
  • Porta(s) com chave para ocultar a tubulação.
Especificação
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEWSF39026KWSG
  • Familia de productoSINK
  • Grupo de produtosSpecialty
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)26
  • Largura (polegadas)23
  • Profundidade (polegadas)90
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)172
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios