Publicar produtos
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
    Elkay

    F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de fazenda com cuba dupla, 84 cm x 50,6 cm x 23,2 cm, em cerâmica refratária, com divisória Aqua Divide branca. A pia é moldada em cerâmica refratária de alta qualidade com um esmalte de porcelana durável, proporcionando um acabamento não poroso e resistente a manchas. Possui isolamento acústico natural e ralo central.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • DESIGN ESTILO FAZENDA: O material da pia se estende até o painel frontal, adicionando um toque de estilo à sua cozinha.
    • DESIGN REVERSÍVEL: A pia pode ser instalada com a frente plana tradicional ou com uma faixa decorativa na parte superior.
    • MATERIAL DE ARGILA REFRIGERANTE: A pia é feita à mão com argila refratária fina e possui uma superfície lisa.
    • DURÁVEL: O material é queimado em altas temperaturas para garantir durabilidade prolongada. A superfície é resistente a riscos e manchas.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHOS DIFERENTES: Use as tigelas independentemente; lave a louça de um lado, enquanto mantém a outra tigela disponível para tarefas menores.
    • SILENCIOSO: O material possui propriedades naturais de isolamento acústico, minimizando ruídos e vibrações para um ambiente mais tranquilo na pia.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade de 30 cm oferece espaço interno para esfregar manchas de camisetas e limpar pincéis após pequenas obras de arte.
    • CONEXÕES DE ESGOTO: As pias de cerâmica refratária utilizam conexões de esgoto padrão; vendidas separadamente.
    • DIMENSÕES DO GABINETE: Armário personalizado com dimensões mínimas de 36 polegadas (91,4 cm) e estrutura de suporte interna necessária para a instalação adequada.
    • O KIT INCLUI: pia SWUF3320, grelha de fundo LKBG1115SS, grelha de fundo LKBG1715SS, tábua de corte LKCB1217HW, dois ralos LK99FC e um kit de limpeza LKCLKIT; tudo convenientemente embalado para economizar seu tempo.
    Especificação
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaF23320CBWHC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosExplore Fine Fireclay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.12
    • Largura (polegadas)19.92
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)123
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios