Publicar produtos
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Traduzido por Google,

A Elkay® é uma marca confiável em aço inoxidável desde 1920. Temos orgulho de ser a empresa número 1 em vendas de pias de cozinha nos Estados Unidos. Além disso, oferecemos pias para preparação de alimentos, bar, banheiro e lavanderia. As pias comerciais Elkay podem ser encontradas em espaços públicos, como salas de aula, prédios comerciais, instalações de saúde, parques e áreas de recreação, entre outros. Disponíveis em profundidades ADA.

Conformidade:

  • listado pela cUPC
  • Listado pelo IPC
  • Listado pela NPCC

Características:

  • Aço inoxidável tipo 304 de alta qualidade, calibre 16
  • A saia de aço inoxidável adiciona uma camada de proteção extra
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFLR-1X
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de produtosFood Service
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.25
  • Largura (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Número OmniClass23-21 43 25 11
  • Título OmniclassMop Sinks