Publicar produtos
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
    Elkay

    GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Dayton® em aço inoxidável, 25" x 21-1/4" x 5-3/8", com cuba única e ralo à esquerda. Fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 22 com acabamento acetinado, ralo posicionado na parte traseira esquerda e pés de apoio apenas na base.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300: Design robusto projetado para atender às demandas do uso diário. SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • keywords: DAYTON, rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGE12521L3_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.37
    • Largura (polegadas)21.25
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios