Publicar produtos
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    GE233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir dupla de aço inoxidável Dayton®, 84 cm x 56 cm x 13,7 cm. Fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 22 com acabamento acetinado, ralo central traseiro e pés apenas na base. Conformidade: Aprovada em Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, listada na UPC, listada na IPC e listada na NPCC. Características: Em conformidade com a ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente. Aço inoxidável de calibre 22: Aço inoxidável série 300 de calibre 22 de qualidade comercial para uso diário. Instalação de embutir: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for substituir a bancada; possui uma borda com acabamento impecável. Aço inoxidável série 300. AÇO: Design robusto projetado para atender às demandas do uso diário. SILENCIOSO: A(s) almofada(s) de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia. INSTALAÇÃO COM CANAL EM U: Os clipes de montagem, colocados dentro do canal antes da instalação, reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação. RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo. FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA. ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGE233224
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.37
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios