Publicar produtos
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
    Elkay

    LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha de uso diário com três furos para instalação em bancada, com alavanca e placa de acabamento cromada. A torneira tem uma vazão de 1,5 GPM e é feita de latão, com válvula de disco cerâmico. Requer três furos para instalação.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • INCLUI DOIS AREJADORES: Vem instalado com um arejador economizador de água de 1,5 GPM; inserto arejador opcional de 2,2 GPM também incluído.
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • BICA TOTALMENTE GIRATÓRIA: A bica gira 360 graus, perfeita para uso em ilhas de cozinha e pias de bar/preparação.
    • 3 FUROS PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando três furos para torneira.
    • ESPESSURA MÁXIMA DE 2-1/2": A torneira pode ser instalada em bancadas com até 2-1/2" de espessura.
    Especificação
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK1000CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosEveryday
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.5
    • Largura (polegadas)9.5
    • Profundidade (polegadas)10.12
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores