Publicar produtos
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
    Elkay

    LK1110 Lever Style Glass Filler

    Traduzido por Google,

    Enchedor de copos tipo alavanca. Dimensões totais: 2-1/2" x 1-1/8" x 9-1/2". Fabricado em aço inoxidável.

    Conformidade:

    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA aprovado

    Características:

    • Instruções incluídas para instalação em refrigeradores e fontes de água que não sejam de vidro e que já possuam sistema de enchimento.
    • Enchimento de pescoço de ganso
    • Alavanca de pressão de plástico
    • Aço inoxidável
    • Certificado pelas normas NSF/ANSI 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK1110
    • Familia de productoACCESSORY
    • Grupo de produtosGlass Fillers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.5
    • Largura (polegadas)1.1
    • Profundidade (polegadas)2.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha