Publicar produtos
LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome
LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome
    Elkay

    LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome

    Traduzido por Google,


    Torneira para lavanderia/utilitária Elkay Pursuit com bico flexível, alavanca de acionamento somente frontal, acabamento em aço brilhante.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CONEXÕES DE ÁGUA EM LATÃO MACIÇO: Construídas para durabilidade a longo prazo
    • INCLUI DOIS AREJADORES: Vem instalado com um arejador economizador de água de 1,5 GPM; inserto arejador opcional de 2,2 GPM também incluído.
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • PUXADOR(ES) COM GIRATÓRIO APENAS PARA A FRENTE: O(s) puxador(es) gira(m) apenas para a frente, não interferindo com a parede ou o revestimento da parede.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.


    Especificação
    • Keywords: PURSUIT, FLEXIBLE, ADJUSTABLE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK2500_LS_CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosPursuit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.38
    • Largura (polegadas)10.25
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores