Publicar produtos
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
    Elkay

    LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha Allure de furo único com alavanca em aço inoxidável acetinado. A torneira tem uma vazão de 1,5 GPM e é feita de aço inoxidável com válvula de disco cerâmico. Requer 1 furo para torneira.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • BICA TOTALMENTE GIRATÓRIA: A bica gira 360 graus, perfeita para uso em ilhas de cozinha e pias de bar/preparação.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.
    • ESPESSURA MÁXIMA DE 2-1/2": A torneira pode ser instalada em bancadas com até 2-1/2" de espessura.
    Especificação
    • keywords: ALLURE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK7921SSS
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAllure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.12
    • Largura (polegadas)9
    • Profundidade (polegadas)4.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores