Publicar produtos
LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de bancada embutida com bica alta de 8" e alças de pulso de 4" com espaçamento de 8" entre os furos, acabamento cromado. A torneira tem uma vazão de 1,5 GPM e é feita de latão cromado, com válvula de disco cerâmico de um quarto de volta. Requer 3 furos para instalação.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA aprovado
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CONSTRUÇÃO EM LATÃO MACIÇO: Construído para durabilidade a longo prazo
    • INCLUI AREJADOR ANTIVANDALIZADO: Vem instalado com um arejador de 1,5 GPM (galões por minuto) que economiza água e é resistente a vandalismo; também estão incluídos arejadores de 2,2 e 0,5 GPM.
    • PINO RESTRITOR DE OSCILAÇÃO DO BICO: Pino especial que trava a torneira na posição estacionária para aplicações necessárias.
    • 3 FUROS PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando três furos para torneira.
    Especificação
    • keywords: Food service, 8" centerset, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK800GN08T4
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosFood Service
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.81
    • Largura (polegadas)10
    • Profundidade (polegadas)17.38
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores