Publicar produtos
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
    Elkay

    LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless

    Traduzido por Google,
    Elkay Avado torneira de barra de furo único com alça de alavanca preta inoxidável
    Especificação
    • SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 45° forward and backward.

      CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement.

      ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKAV3021BK
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAvado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.19
    • Largura (polegadas)6.38
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores