Publicar produtos
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKAV3031_CR_LS_MB_BK Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha Avado® de furo único com ducha extensível e alavanca de acionamento somente frontal. A torneira tem uma vazão de 1,8 GPM e é feita de latão, com válvula de disco cerâmico. Requer 1 furo para torneira.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA aprovado
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • BOCAL DE PULVERIZAÇÃO RETRÁTIL: Proporciona maior alcance para uma limpeza e enxágue mais completos.
    • BICO DE PULVERIZAÇÃO GIRATÓRIO ERGONÔMICO: O bocal de pulverização gira 360° para facilitar o uso.
    • MANGUEIRA TRANÇADA DE NYLON DURÁVEL E FLEXÍVEL: O material de alta qualidade proporciona um funcionamento suave ao estender e retrair o bocal de pulverização.
    • FORNECIMENTO DE ÁGUA COM DUAS FUNÇÕES: Jato contínuo para uso diário; jato potente para limpeza pesada.
    • OPERAÇÃO COM UMA ÚNICA ALÇA: A alça gira apenas 90° para a frente, não interferindo com o painel traseiro.
    • CARTUCHO DE DISCO CERÂMICO: Oferece desempenho durável e confiável; removível para fácil substituição.
    • UM FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um único furo para torneira.
    • PLACA DE REVESTIMENTO OPCIONAL INCLUÍDA: A placa de cobertura permite diversos tipos de instalação.
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKAV3031_CR_LS_MB_BK
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAvado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.69
    • Largura (polegadas)10.6
    • Profundidade (polegadas)11.39
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios