Publicar produtos
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKAV4061CR_LS Avado® Single Hole Kitchen Faucet with Semi-professional Spout Forward Only Lever Handle

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha Avado® de furo único com bica semiprofissional e alavanca de acionamento frontal. A torneira tem uma vazão de 1,5 GPM e é feita de latão, com válvula de disco cerâmico. Requer 1 furo para torneira.

    Conformidade:

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA aprovado
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CONEXÕES DE ÁGUA EM LATÃO MACIÇO: Construídas para durabilidade a longo prazo
    • INCLUI DOIS AREJADORES: Vem instalado com um arejador economizador de água de 1,5 GPM; inserto arejador opcional de 2,2 GPM também incluído.
    • CARTUCHO REMOVÍVEL: Permite fácil reparo e substituição do cartucho.
    • PUXADOR(ES) COM GIRATÓRIO APENAS PARA A FRENTE: O(s) puxador(es) gira(m) apenas para a frente, não interferindo com a parede ou o revestimento da parede.
    • PULVERIZADOR MANUAL COM FUNÇÃO DE PAUSA: Permite jatos contínuos, pulverização e pausas no fluxo de água, de acordo com a necessidade.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.
    • BOCAL DE PRÉ-ENXÁGUE: Proporciona maior alcance para limpeza e enxágue profundos.
    Especificação
    • keywords: AVADO, SEMI PROFESSIONAL, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKAV4061CR_LS
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAvado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22
    • Largura (polegadas)2.12
    • Profundidade (polegadas)10.5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios