Publicar produtos
LKAV4091BK Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Black Stainless
LKAV4091BK Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Black Stainless
LKAV4091BK Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Black Stainless
LKAV4091BK Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Black Stainless
    Elkay

    LKAV4091BK Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Black Stainless

    Traduzido por Google,
    Torneira de cozinha Elkay Avado para montagem em parede de furo único com alças de aço inoxidável preto
    Especificação
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      POT FILLER: Wall mount design is perfect for filling large pots on the stove.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKAV4091BK
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAvado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.75
    • Largura (polegadas)9.12
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores