Publicar produtos
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
    Elkay

    LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water

    Traduzido por Google,

    Torneira de cozinha Avado® 2 em 1 com um furo e filtro de água. Possui vazão de 1,5 GPM, é feita de latão e conta com válvula de disco cerâmico. Requer um furo para torneira.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • Acessório: NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 401

    Características:

    • TORNEIRA COM FILTRO: A alavanca de três funções e o design elegante oferecem água fresca e filtrada diretamente da sua pia da cozinha.
    • DESIGN DISCRETO: O design elegante e atraente esconde o pulverizador dentro da torneira, facilitando o acesso quando necessário.
    • SISTEMA TUDO-EM-UM: Nada a comprar a mais – o filtro e tudo o que você precisa para a instalação estão incluídos.
    • FILTRO DE LONGA DURAÇÃO: O filtro de troca rápida dura aproximadamente um ano, economizando tempo e dinheiro, além de proporcionar água mais limpa e com melhor sabor.
    • ALÇA COM TRÊS FUNÇÕES: A alça move-se 45° para trás ou para a frente para água quente e fria padrão, ou 90° para a frente para água filtrada.
    • TRÊS CONFIGURAÇÕES DE JATO EXCLUSIVAS: Jato padrão para cozinha, jato potente e água filtrada para beber, tudo em um só produto.
    • REDUZA O DESPERDÍCIO: Contribua para um mundo mais limpo eliminando as garrafas de água de plástico descartáveis ​​que podem acabar nos cursos de água.
    • BOCAL DE PULVERIZAÇÃO RETRÁTIL: Proporciona maior alcance para uma limpeza e enxágue mais completos.
    • ÁGUA FILTRADA: O filtro é testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir PFOA/PFOS (PFAS), chumbo, microplásticos e muito mais.
    • O filtro deve ser substituído a cada 2.250 galões; sua validade é de 1 ano após a instalação.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKAV7051FCR_LS_MB
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAvado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha