Publicar produtos
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71FCR_MB_LS Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Traduzido por Google,

    Torneira monocomando Avado® para bebidas filtradas. Fabricada em latão, com válvula de disco cerâmico. Requer 1 furo para torneira.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • Acessório: NSF 42 NSF 53 NSF 401
    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • FILTRAGEM INTEGRADA: Hidratação mais pura ao seu alcance com uma torneira de bebidas filtradas na cozinha, no bar ou na lavanderia.
    • SISTEMA TUDO-EM-UM: Nada a comprar a mais – o filtro e tudo o que você precisa para a instalação estão incluídos.
    • BICO EM FORMATO DE PESCOÇO DE GANSO: O design de arco alto facilita o enchimento de itens maiores, como panelas, cafeteiras, vasos e comedouros de animais de estimação.
    • INSTALAÇÃO DO FILTRO QUE ECONOMIZA ESPAÇO: O filtro é montado na parede do armário da pia para manter a área da pia e o espaço embaixo dela livres de bagunça.
    • ÁGUA FILTRADA: O filtro é testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir PFOA/PFOS (PFAS), chumbo, microplásticos e muito mais.
    • SOMENTE ÁGUA FRIA: A torneira para bebidas se conecta à tubulação de água fria. A Elkay® oferece uma variedade de torneiras de cozinha elegantes que combinam com a torneira para bebidas.
    • UM FURO PARA TORNEIRA: A torneira para bebidas foi projetada para ser instalada utilizando um furo secundário para torneira ao lado da torneira principal.
    • REDUZA O DESPERDÍCIO: Contribua para um mundo mais limpo eliminando as garrafas de água de plástico descartáveis ​​que podem acabar nos cursos de água.
    • FILTRO DE LONGA DURAÇÃO: O filtro de troca rápida dura aproximadamente um ano, economizando tempo e dinheiro, além de proporcionar água mais limpa e com melhor sabor.
    • CARTUCHO DE DISCO CERÂMICO: Oferece desempenho durável e confiável; removível para fácil substituição.
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado pela NSF/ANSI 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • VAZÃO: A vazão máxima é de 1,5 GPM (galões por minuto).
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKAV71FCR_MB_LS
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosAvado
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.93
    • Largura (polegadas)1.73
    • Profundidade (polegadas)7.13
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios