Publicar produtos
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
    Elkay

    LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome

    Traduzido por Google,

    Torneira de lavatório comercial com sensor, montagem em bancada e bica fixa em latão cromado. A torneira possui vazão de 0,5 GPM e é feita de latão cromado, com válvula de controle eletrônico. Requer 1 furo para instalação.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC
    • ADA e ICC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM ADA: A torneira é compatível com ADA
    • EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ISENÇÃO DE CHUMBO: Certificado e testado de acordo com as normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 para atender a todas as regulamentações federais e estaduais para produtos com baixo ou nenhum teor de chumbo.
    • BAIXO FLUXO: Inclui recursos de economia de água
    • CONSTRUÇÃO EM LATÃO MACIÇO: Construído para durabilidade a longo prazo
    • MÃOS LIVRES: Recurso que permite uma operação mais higiênica.
    • 1 FURO PARA TORNEIRA: Torneira projetada para ser instalada utilizando um furo para torneira.
    Especificação
    • keywords: Sensor, Lav, Bathroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLKB736C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de produtosScrub & Handwash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.72
    • Largura (polegadas)6.28
    • Profundidade (polegadas)2.05
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores